1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[กลาง]ปากกามาร์คเกอร์ [10 ชิ้น]EA765MS-5

WRITING MATERIAL

[กลาง]ปากกามาร์คเกอร์ [10 ชิ้น]EA765MS-5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,152.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับกระดานดำ
·สูตรน้ำ
· คอร์/แกน แบบกลม
·ปานกลาง
·ความหนาของเส้น - 1.8 ถึง 2.5 มม
·ความยาว x ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา -142xd diameter 18 mm
·กระดานดำที่ทนต่อการถูทนน้ำและฝนและสามารถลบออกได้โดยการเช็ดด้วยน้ำ
·หมึกสี - ขาว
·จำนวนต่อหน่วย - 10 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA765MS-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,152.00

WRITING MATERIAL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA765MS-5 ในชุด [กลาง]ปากกามาร์คเกอร์ [10 ชิ้น]EA765MS-5