1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ปากกาลูกลื่น [10 ชิ้น] EA765MG-303 (รหัสสินค้า)

WRITING MATERIAL

ปากกาลูกลื่น [10 ชิ้น] EA765MG-303
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,152.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ปากกาลูกลื่น เจลหมึกลบได้
·ความยาว x ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:138 x เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายนำไฟฟ้า:0.5 มม
·สีหมึก:สีน้ำเงิน
·ปริมาณต่อหน่วย:10 ชิ้น
· คุณสมบัติ:ประเภท ฝาครอบ
· แกน การขัดเงา:(แกน) เรซิ่นโพลิคาร์บอเนต + การพิมพ์โอน, (ฝาครอบ ) ฝาครอบ ยาง
·น้ำหนัก:11.1 กรัม (ต่อ 1 ชิ้น)

รหัสสินค้า
EA765MG-303
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,152.00

WRITING MATERIAL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA765MG-303 ในชุด ปากกาลูกลื่น [10 ชิ้น] EA765MG-303