1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดEA762EB-50

WRITING MATERIAL

เครื่องตัดEA762EB-50
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 36,095.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นตัดถูกระบุด้วยลำแสง
·ความกว้างในการตัด - 300 มม
·จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต- ประมาณ 180 ผ้าใบแลพแผ่นชีต สำหรับ กระดาษ PPC
· มิติ ฐานรอง/แผ่นรอง -400 (W) x 450 (D) มม. (ขนาด A4 ด้านยาว)
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ขนาด D x 2 ชิ้น
·น้ำหนัก - 10 กก

รหัสสินค้า
EA762EB-50 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 36,095.00

฿ 28,876.00

WRITING MATERIAL 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA762EB-50 ในชุด เครื่องตัดEA762EB-50