(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA761XF-23 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 17,202.00 |
INDUSTRIAL LIGHTING | 1 ชิ้น | 20 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC
·หลอดไฟ: หลอดไฟ LED ความสว่างสูง 10 หลอด
· การใช้พลังงาน: ประมาณ 10 วัตต์
·ความสว่าง: 800 ล
·ความสูง (รวมทั้ง ไฟ LED): 442 mm
· ส่วน แหล่งกำเนิดแสงไฟ: 72 × 187 × 21.5 (ความหนา) mm
· ท่อเฟล็กซ์: เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 × 220 mm
·น้ำหนัก: 1.63 กก
· ถอดสะดวกด้วย แม่เหล็ก แบบเปิดปิดได้
·ขนาด แม่เหล็ก: 50 × 58.5 × 55 mm
· แรงดูดจับ: 800 N (80 กก.)
·ความยาวสายไฟ: 1.6 m
· ท่อเฟล็กซ์ ช่วยให้คุณเปลี่ยนตำแหน่ง ระบบไฟส่องสว่าง ได้อย่างอิสระ
· ใช้ ระบบไฟส่องสว่าง ที่บางเพียง 21.5 มม.
เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่แคบโดยไม่กินเนื้อที่ในการติดตั้ง
· ใช้เป็นที่ ขาตั้ง โต๊ะช่าง ได้แม้ใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ทำงานหรือโต๊ะ เหล็กกล้า
· JAN: 4548745942064
รหัสรุ่น |
---|
EA761XF-23 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 17,202.00 |
INDUSTRIAL LIGHTING | 1 ชิ้น | 20 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง