1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟรม รูป

เฟรม รูป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 522.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· เฟรม พิมพ์ที่ใช้ความมันวาวและความเบาของ อะลูมิเนียม
· ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว รองด้านในด้านในสามารถรองรับได้สองขนาด

รหัสสินค้า
EA761LP-1A
EA761LP-2A
EA761LP-3A
EA761LP-4A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ น้ำหนัก [อุปกรณ์เสริม] ระดับมาตรฐาน ขนาด แผ่น ที่เก็บไว้ ขนาดภายนอก เฟรม (แนวตั้ง × แนวนอน × ความหนา) ขนาดหน้าต่างเสื่อ

฿ 522.00

PHOTO FRAME 1 ชิ้น 12 วัน เฟรม: อะลูมิเนียม,แผ่นเพลท ใส: แผ่น PET (หนา 0.4 มม.),แผ่นเพลท หลัง/ ขาตั้ง: MDF150gพร้อมแท่นยึด ตัน พร้อม ขาตั้ง พร้อมสายแขวนและ ฉากยึด แขวนขนาดกก. / ขนาด L (เมื่อใช้เสื่อ)152×102mm182×132×12mm117×79mm

฿ 637.00

PHOTO FRAME 1 ชิ้น 12 วัน เฟรม: อะลูมิเนียม,แผ่นเพลท ใส: แผ่น PET (หนา 0.4 มม.),แผ่นเพลท หลัง/ ขาตั้ง: MDF180gพร้อมแท่นยึด ตัน พร้อม ขาตั้ง พร้อมสายแขวนและ ฉากยึด แขวนขนาด 2 ลิตร / ขนาดกก (เมื่อใช้เสื่อ)178×127mm208×157×12mm142×92mm

฿ 847.00

PHOTO FRAME 1 ชิ้น 12 วัน เฟรม: อะลูมิเนียม,แผ่นเพลท ใส: แผ่น PET (หนา 0.4 มม.),แผ่นเพลท หลัง/ ขาตั้ง: MDF380gพร้อมแท่นยึด ตัน พร้อม ขาตั้ง พร้อมสายแขวนและ ฉากยึด แขวนขนาด A4 / ขนาด B5 (เมื่อใช้เสื่อ)297×210mm327×240×12mm247×170mm

฿ 1,304.00

PHOTO FRAME 1 ชิ้น 12 วัน เฟรม: อะลูมิเนียม,แผ่นเพลท ใส: แผ่น PET (หนา 0.4 มม.),แผ่นเพลท หลัง: MDF610gมีแผ่นยึด ตัน พร้อมสายแขวนและ ฉากยึด แขวนขนาด A3 / ขนาด B4 (เมื่อใช้เสื่อ)420×297mm450×327×12mm354×245mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ วัสดุ (ตัวสินค้าหลัก) อะลูมิเนียม , แผ่น PET , MDF รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท เฟรม พิมพ์ดิจิตอล
รายละเอียด 1 พร้อมถุงใสแขวน