1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไวท์บอร์ดและหน้าจอEA761LM-26

OA APPLIANCES

ไวท์บอร์ดและหน้าจอEA761LM-26
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 58,259.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ไวท์บอร์ดด้านหนึ่งและอีกหน้าจอด้านข้าง
·ด้วยเส้นสีเข้ม
· มิติ โดยรวม:1319 (W) × 630 (D) × 1799 (H) มม
· วัสดุ:วัสดุ พื้นผิว:อะลูมิเนียม พอร์ซเลนเคลือบ / วัสดุ รับผง:ส่วนขาเรซิน ABS:อลูมิเนียม ( การขัดเงา อะลูมิเนียม )
· อุปกรณ์เสริม:มาร์กเกอร์ (แดง, น้ำเงิน, ดำอย่างละ x 1 ชิ้น), แม่เหล็ก (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 38, 30, 13 มม. x 1 ชิ้น), ยางลบ x 1 ชิ้น
·ด้วย ลูกล้อ
· ขนาดหน้าจอ:1171 (W) x 880 (H) มม
·น้ำหนัก:18.5 กก

รหัสสินค้า
EA761LM-26 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 58,259.00

฿ 46,607.20

OA APPLIANCES 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1