1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระดาน ไวท์ บอร์ด

กระดาน ไวท์ บอร์ด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,660.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· เส้นสีเข้มทำให้ง่ายต่อการเขียนข้อความและวางแผนภูมิและไดอะแกรมเป็นเส้น แบบตรง โดยไม่สังเกตเห็นได้ชัดเจน

รหัสสินค้า
EA761LC-90
EA761LC-120
EA761LC-150SALE
EA761LC-180SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด น้ำหนัก [อุปกรณ์เสริม] ความกว้าง ถาด

฿ 8,660.00

WHITEBOARD 1 ชิ้น 12 วัน 903(W)×603(H)4 กกเครื่องหมาย สีแดง สีดำ แม่เหล็ก อันละ 1 อัน × 2 ยางลบ แผ่นเพลท × 155mm

฿ 12,537.00

OA APPLIANCES 1 ชิ้น 20 วัน 1,200(W)×909(H)7 กก.เครื่องหมาย สีแดง สีดำ แม่เหล็ก อันละ 1 อัน × 2 ยางลบ แผ่นเพลท × 178mm

฿ 15,409.00

฿ 12,327.20

OA APPLIANCES 1 ชิ้น 20 วัน 1,500(W)×900(H)mm9 กกปากกามาร์กเกอร์สีแดงและดำ อย่างละ 1 อัน ยางลบ กระดาน แม่เหล็ก78mm

฿ 20,262.00

฿ 16,209.60

OA APPLIANCES 1 ชิ้น 20 วัน 1,800×909(H)mm10 กก.เครื่องหมาย สีแดง สีดำ แม่เหล็ก อันละ 1 อัน × 2 ยางลบ แผ่นเพลท × 178mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ กระดานดำ วัสดุ วัสดุ พื้นผิว: เหล็กกล้า สีขาว (อบ),วัสดุ คอร์/แกน: กระดาษลูกฟูก ชนิดแข็ง,วัสดุ เฟรม: อะลูมิเนียม วัสดุ (ตัวสินค้าหลัก) เหล็กกล้า สีขาว (การเผาไหม้)