(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟฉายพกพา, ไฟฉาย LED EA758RM-54S

ไฟฉายพกพา, ไฟฉาย LED EA758RM-54S

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758RM-54S

รหัสรุ่น
EA758RM-54S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,700.00

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความสว่าง - 160 ลูเมน (สูง), 30 ลูเมน (กลาง), 5 ถึง 10 ลูเมน (ต่ำ), 160 ลูเมน (ล้าง SOS)
·ด้วย ฟังก์ชั่น SOS กระพริบ
·อายุแบตเตอรี่ - 2 ชั่วโมง (สูง), 8 ชั่วโมง (กลาง), 100 ชั่วโมง (ต่ำ), 10 ชั่วโมง (ล้าง SOS)
·ขนาด - เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 x 120 มม
·น้ำหนัก - 110g (รวม ถ่าน)
· วัสดุ- อะลูมิเนียม
·มี สายรัด ซองหนัง
·สี - เงิน
·ถ่าน - แบตเตอรี่ขนาด AA x 1 ก้อน (แยกจำหน่าย)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758RM-54S

รหัสรุ่น
EA758RM-54S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,700.00

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1