(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[ประเภทการเติมเงิน]ไฟ LEDEA758RD-5A

[ประเภทการเติมเงิน]ไฟ LEDEA758RD-5A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758RD-5A

รหัสรุ่น
EA758RD-5A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,333.33

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ลูกบอล LED สีขาวความสว่างสูง
·แสงพร่า
· พาวเวอร์ซัพพลาย:3.7 V 2,200 mah แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถ่านชาร์จ
·ความสว่าง:300 ลูเมนส์ (แรง), 12 ลูเมน (อ่อน), 300 ลูเมน (กระพริบ)
·อายุแบตเตอรี่:ประมาณ 10 ชั่วโมง (แรง) ประมาณ 120 ชั่วโมง (อ่อนแอ) ประมาณ 15 ชั่วโมง (กระพริบ)
·เวลาเติมเงิน:ประมาณ 3 ชั่วโมง
· แพทเทิร์น ฉายรังสี:ระบบไฟส่องสว่าง ขึ้น / กระพริบ
·ระยะการฉายรังสี:ประมาณ 181 ม. (แข็งแรง) ประมาณ 41 ม. (อ่อนแอ)
· กันน้ำ:IPX4
· วัสดุ:อะลูมิเนียม
·อ อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบแข็งทนต่อรอยขีดข่วนและทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
·ขนาด:เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 × 155 มม
·ขนาด ตัวจับชิ้นงาน:เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 25 มม
·น้ำหนัก:169 ก. (รวม ถ่านชาร์จ )
· อุปกรณ์เสริม:ไนลอนทำในซองหนังแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟอะแดปเตอร์ ac อะแดปเตอร์รถยนต์ (สำหรับ ea455) คู่มือ
·อะแดปเตอร์สำหรับรถยนต์ใช้สำหรับ 12 V DC และ 24 V DC

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758RD-5A

รหัสรุ่น
EA758RD-5A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,333.33

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1