(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA758MH-60A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 689.00 |
LIGHT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ - LED สีขาว มาตรฐาน 1 ชิ้น (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม.)
·ความสว่าง - ประมาณ 20lx (1 ม. ไปทางด้านหน้า ค่า เริ่มต้นของแบตเตอรี่)
·ความสว่าง - ประมาณ 10 lm (ค่าอ้างอิง)
·อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 15 ชั่วโมง
·แบตเตอรี่ -R2032 แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด - 34 (W) × 35 (D) × 50 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 19 กรัม (รวม ถ่าน)
·ช่วงของการเคลื่อนไหวด้านซ้ายและด้านขวา:360 °ขึ้นและลง:110 °
· กันน้ำ
·เนื่องจากเป็นแบบ คลิป จึงสามารถติดกับกระเป๋า หน้าอก หรือกระเป๋าอื่นที่ไม่ใช่เสื้อผ้าได้
·โครงสร้าง ป้องกันหยดน้ำ (IPX1)
รหัสรุ่น |
---|
EA758MH-60A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 689.00 |
LIGHT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง