(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟฉายคาดหัว LED แบบกันน้ำ EA758MH-1

ไฟฉายคาดหัว LED แบบกันน้ำ EA758MH-1

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758MH-1

รหัสรุ่น
EA758MH-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,465.00

LIGHT 1 ชิ้น 15 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· LED ใหม่ที่ติดตั้งและฉายรังสีสม่ำเสมอสว่างกว่า
·การปรับความเข้มของแสง 2 รูปแบบที่สามารถใช้สำหรับฉากต่างๆ
·ด้วย สายพาน แบบสัมผัสเดียวที่สะดวกในการถอดออก
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ:หลอด LED อุปกรณ์แหล่งจ่าย LED
· ความสว่าง:330lx (แข็งแรง), 60lx (อ่อนแอ)
· แพทเทิร์น ฉายรังสี:เบา
·อายุแบตเตอรี่:ประมาณ 4 ชั่วโมง (แข็งแรง) 20 ชั่วโมง (อ่อนแอ)
·แสงพร่า
· มิติ:95 × 75 × 44 (H) มม
·น้ำหนัก:190 ก. (รวม ถ่าน)
·กันน้ำ 30 นาทีถึงความลึก 30 ม
·แบตเตอรี่:แบตเตอรี่ขนาด AAA x 4 ก้อน (แยกจำหน่าย)
· แบบปรับได้ มุม ฉายรังสี ได้ (ช่วงการทำงานประมาณ 150 °)
·ประสิทธิภาพการกันน้ำ:IPX8
·ความกว้างของ สายพาน:20 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758MH-1

รหัสรุ่น
EA758MH-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,465.00

LIGHT 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1