(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟ LED น้ำEA758JC-1

ไฟ LED น้ำEA758JC-1

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758JC-1

รหัสรุ่น
EA758JC-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,352.00

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ- หลอดไฟ LED
·ความสว่าง - 140 ลูเมน (ความแรงสูงสุด), 50 ลูเมน (แรง), 20 ลูเมน (กลาง), 5 ลูเมน (ต่ำ)
·อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 1.5 ชั่วโมง (สูงสุด), ประมาณ 5.5 ชั่วโมง (แรง), ประมาณ 18 ชั่วโมง (ปานกลาง), ประมาณ 60 ชั่วโมง (อ่อน)
·ขนาด -22.6 × 105 มม
·น้ำหนัก - 55g (เฉพาะตัว ตัวเครื่อง)
· วัสดุ- อะลูมิเนียม
·โครงสร้างกัน กันน้ำ (ลึกสูงสุด 2 ม., IPX8)
·มี สายรัด
·ถ่าน - แบตเตอรี่ขนาด AA x 1 ก้อน (แยกจำหน่าย)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758JC-1

รหัสรุ่น
EA758JC-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,352.00

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1