(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟฉาย LEDEA758E-23A

ไฟฉาย LEDEA758E-23A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758E-23A

รหัสรุ่น
EA758E-23A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 905.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ- หลอดไฟ LED x 1 ชิ้น
·ความสว่าง - 35 ลูเมน
·ระยะการฉายรังสี - 45 เมตร
·แบตเตอรี่ -D แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 113 ชั่วโมง
· แสงกระจาย/แสงนุ่ม
·ขนาด - เส้นผ่านศูนย์กลาง 61 x 200 มม
·น้ำหนัก - 305g (รวม ถ่าน)
· วัสดุ- โพลีโพรพีลีน ต่อสารเคมีคราบและ การกัดกร่อน
· ที่ไม่นำไฟฟ้า
·โครงสร้าง ป้องกันฝน IPX4
·โครงสร้างแข็งแรง (คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก 1 ม.)
·มี ตะขอแขวน ที่ ฝาครอบ ท้าย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758E-23A

รหัสรุ่น
EA758E-23A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 905.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1