(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA758C-13 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 7,322.00 |
LIGHT | 1 ชิ้น | 12 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·อุปกรณ์ ระบบไฟส่องสว่าง:ไฟ LED 36 ชิ้น
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย:14.4 V หรือ 18 V, 100 V AC
·ความสว่าง:250lx (แข็งแรง), 140lx (อ่อนแอ)
·เวลา ระบบไฟส่องสว่าง ต่อเนื่อง:ประมาณ 11.5 ชั่วโมง (อ่อนแอ)
·ขนาด:256 × 198 × 252 (H) มม
·น้ำหนัก:0.74 กิโลกรัม (ตัวเครื่อง)
· อุปกรณ์เสริม:อะแดปเตอร์ AC
·รหัสความยาว (ม.) -1.8
·สามารถปรับ มุม ได้ทุก 15 องศา (ขึ้นและลงด้านล่าง 120 องศา)
สามารถแขวนบน ท่อเหล็ก เดี่ยว (เส้นผ่านศูนย์กลาง 48.6 มม.)
รหัสรุ่น |
---|
EA758C-13 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 7,322.00 |
LIGHT | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง