(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟฉายพกพา, ไฟฉาย LED พร้อมแม่เหล็ก (แบตเตอรี่) EA758C-124

ไฟฉายพกพา, ไฟฉาย LED พร้อมแม่เหล็ก (แบตเตอรี่) EA758C-124

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758C-124

รหัสรุ่น
EA758C-124
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,750.00

INDUSTRIAL LIGHTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งจ่ายไฟ:แบตเตอรี่ขนาด AAA x 3 (รวมอยู่ด้วย)
·พร้อม ไฟ LED x 24
· มิติ ตัวเครื่อง:เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 x 85 มม
·น้ำหนัก:160 ก. (รวมแบตเตอรี่)
· ความสว่าง (ห่างจากที่มืด 1 ม.):65 ลูเมนส์
·เวลา ระบบไฟส่องสว่าง ต่อเนื่อง:6 ถึง 8 ชั่วโมง
· แม่เหล็ก ที่ ฐานรอง/แผ่นรอง ช่วยให้ยึดติดกับ พื้นผิว โลหะได้ทุกที่
·ในขณะที่ หัว หมุนได้ 360 °ทำให้สามารถ ส่องสว่าง วัตถุได้ทุก มุม
· หัว โครงสร้างแข็งแรงผลิตจาก อะลูมิเนียม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758C-124

รหัสรุ่น
EA758C-124
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,750.00

INDUSTRIAL LIGHTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1