1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

LoupeEA756D-2

OPTICAL INSTRUMENT

LoupeEA756D-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,677.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิติ ตัวเครื่อง --2:เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 x 60 มม. -3:เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 50 มม., -4:เส้นผ่านศูนย์กลาง 45 x 50 มม
· วัสดุ- เลนส์:กระจกติด:พลาสติก
·การขยาย:4 x
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ เลนส์:60 มม

รหัสสินค้า
EA756D-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,677.00

OPTICAL INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ คัพ loupe การขยายภาพ(x) 4 ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) 60
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก ø 70×60mm JAN Code 4518340184701

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA756D-2 ในชุด LoupeEA756D-2