(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ:-200 ถึง + 1370 ℃ความชื้น:0 ถึง 100% RH ความเร็วลม:0 ถึง +60 m / s ความเข้มข้นของ CO2:0 ถึง +10,000 ppm ความดัน แบบสัมบูรณ์:0 ถึง 2,000 hpa
· ความแม่นยำ ± 1 หลัก - แตกต่างกันต่อการพิสูจน์
·ด้วย ฟังก์ชั่น การพิมพ์เป็นระยะ
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 3 ชิ้น
·มี สายรัด
· มิติ -225 × 74 × 46 มม
·น้ำหนัก - 450 กรัม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA743AK ในชุด เครื่องมือวัด หลายสภาพแวดล้อมพร้อม ฟังก์ชั่น การพิมพ์ตามกำหนดเวลา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง