(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัดความเร็วลม:0.1 ถึง 45.0 m / s (ความแม่นยำ ± 3% rdg) อุณหภูมิ:0 ถึง + 50 ℃ (ความแม่นยำ ± 0.5 ℃ (0 ถึง 50 ℃))
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AAA (1.5 V) x 3 ก้อน
·น้ำหนักประมาณ 323 กรัม
·ด้วยค่าเฉลี่ยสูงสุด /นาที. ฟังก์ชั่น แสดง แรม ,หน่วยความจำ ค่า
· มิติ - ตัวเครื่อง:85 × 38 × 168 (H) มม. เซนเซอร์:77 × 33 × 168 (H) มม., ความยาวสายไฟ:1 ม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA743AD-1 ในชุด เครื่องวัดความเร็วลมดิจิตอลอุณหภูมิของอากาศEA743AD-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง