1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ESCO co., ltd เครื่องตรวจสอบฮีทสโตรก EA742MK-12

ESC MEASURING INSTRUMENT

ESCO co., ltd เครื่องตรวจสอบฮีทสโตรก EA742MK-12
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,732.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·การวัดดัชนี WBGT อุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์อุณหภูมิแบล็กบอล
·ช่วงการวัด - ดัชนี WBGT:0 ถึง 50 ℃อุณหภูมิ:0 ถึง 50 ℃ความชื้น:0 ถึง 100% RH อุณหภูมิหลอดไฟสีดำ:0 ถึง 80 ℃
· ความละเอียด - 0.1 ℃ / 0.1% RH
· ความแม่นยำ - อุณหภูมิ (TA):± 1 ℃อุณหภูมิหลอดไฟสีดำในร่ม (IN):± 2 ℃อุณหภูมิหลอดไฟสีดำภายนอก (OUT):± 3 ℃ (15 ℃ถึง 40 ℃)
·ช่วงการตั้งค่า สัญญาณเตือน WBGT - ดัชนี WBGT:21.0 ถึง 31.0 ℃
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น
· มิติ - ตัวเครื่อง:49 (W) × 29 (D) × 254 (H) มม., หลอดไฟสีดำ:เส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม
·น้ำหนักประมาณ 120 กรัม
·หลอดไฟสีดำขนาดกะทัดรัดถูกนำมาใช้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
·เกลียวสกรู (UNC1 / 4) ที่ด้านหลังช่วยให้สามารถติดตั้งบนขาตั้งกล้องที่อธิบายไว้ในหน้า 602(ตำแหน่ง แนะนำ:1.2 ถึง 1.5 ม. จาก สายดิน)

รหัสสินค้า
EA742MK-12 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,732.00

฿ 13,385.60

ESC MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742MK-12 ในชุด ESCO co., ltd เครื่องตรวจสอบฮีทสโตรก EA742MK-12