(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เติมของเหลว
·ชิ้นส่วนตรวจจับอุณหภูมิเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 x 100 มม
·ความยาว สายนำไฟฟ้า - 3M
· สกรู-PT1 / 2
· สเตนเลส ทั้งหมด (SUS304)
·ช่วงการวัด:-0 ถึง 100 ℃
·หนึ่งแผนก:1 ℃
·เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าปัด:100 มม
·ประเภทการขยายตัวของของเหลว
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิดการติดตั้ง) | วัสดุ | สแตนเลสล้วน (SUS304) | สกรู | PT1/2" |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนตรวจจับอุณหภูมิ | ø 12×100mm | สเปค | เติมของเหลว/พองของเหลว | ช่วงอุณหภูมิการวัด(°C) | 0 ถึง 100 |
JAN Code | 4518340067486 | แสดงอุณหภูมิต่ำสุด(°C) | 0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA727-2 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ วัดระยะไกลEA727-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง