1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กระจกบริการชนิดกระเป๋ากล้องส่องทางไกลEA724CD-22

OPTICAL INSTRUMENT

กระจกบริการชนิดกระเป๋ากล้องส่องทางไกลEA724CD-22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,925.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·การขยาย:-21:2 x, -22:ขนาดที่แท้จริง
กระจกถอดได้
· วัสดุ - กระจก:กระจกใสและกระจกเงา รองรับ, เพลา:สเตนเลส
· 360 °ดูได้ด้วย ข้อต่อ
·ด้ามจับกันลื่นมีแนวโน้มที่จะลื่นแม้มือเปียกหรือมือมันเยิ้ม
·เส้นผ่านศูนย์กลางกระจก:เส้นผ่านศูนย์กลาง 81
·ความยาว เพลา:300 ถึง 1333

รหัสสินค้า
EA724CD-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,925.00

OPTICAL INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ กระจกตรวจสอบ การขยายภาพ(x) เดียวกัน ความยาวเพลา 300 ถึง 1333
ขนาดกระจก ø 81 วัสดุ กระจกเงา: กระจก,ตัวรับกระจก / เพลา: สเตนเลส JAN Code 4548745032321

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA724CD-22 ในชุด กระจกบริการชนิดกระเป๋ากล้องส่องทางไกลEA724CD-22