1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระจกตรวจสอบ พร้อมไฟEA724BB-21

OPTICAL INSTRUMENT

กระจกตรวจสอบ พร้อมไฟEA724BB-21
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31,990.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ช่องว่างใต้รถเพื่อป้องกันและป้องกันอาชญากรรม
· มิติ กระจก -140 x 290 มม
·ความยาว ขั้ว - 600 ถึง 1,000 มม
· มิติ ลูกล้อ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 17 มม. ลูกล้อ การรีด ฟรี
·น้ำหนัก - 1.9 กก
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ - ไฟ LED สีขาว 27 ดวง
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ขนาด AA x 4 ก้อน (รวมอยู่ด้วย)
· วัสดุ - กระจก:กระจกใสและกระจกเงา:เหล็กกล้า\ ขั้ว:อะลูมิเนียม ลูกล้อ:ยาง

รหัสสินค้า
EA724BB-21
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 31,990.00

OPTICAL INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA724BB-21 ในชุด กระจกตรวจสอบ พร้อมไฟEA724BB-21