1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กระจกตรวจสอบ พร้อมที่ มือจับ และกระจกเปลี่ยนแสงEA724BB-11A

OPTICAL INSTRUMENT

กระจกตรวจสอบ พร้อมที่ มือจับ และกระจกเปลี่ยนแสงEA724BB-11A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,670.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิติ กระจก -BB-11A:80 x 130 มม. BB-12A:125 x 170 มม
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ:หลอด LED ; ความสว่าง:180 ลูเมนส์แหล่งจ่ายไฟแบบกระจาย:ประจุไฟฟ้า (รวม) มิติ:เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 x 75 มม
·การขยาย - ขนาดจริง
·น้ำหนัก -BB-11A:470 กก. BB-12A:800 กก
· อุปกรณ์เสริม- ที่ เครื่องชาร์จ หม้อแปลงกระแสสลับ เคส ไฟฝาปิด
·ความยาว เพลา:600 ถึง 1,000 มม
· เครื่องวัดระดับน้ำ กล้องส่องทางไกล:2

รหัสสินค้า
EA724BB-11A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,670.00

OPTICAL INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ กระจกตรวจสอบ การขยายภาพ(x) เดียวกัน การปรากฏตัวของแสง ด้วย ไฟ LED
ความสว่าง 180 ลูเมน ความยาว ขั้ว 600 ถึง 1,000 พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่านชาร์จ Li-ion (รวมอยู่ด้วย)
ขนาดเบา ø 20×75mm แหล่งกำเนิดแสง หลอดไฟ LED แบบกระจายแสง JAN Code 4548745144055

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA724BB-11A ในชุด กระจกตรวจสอบ พร้อมที่ มือจับ และกระจกเปลี่ยนแสงEA724BB-11A