(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
0.3-6.0 Nm TorqueDriver คลองเลื่อยEA723VG-2

0.3-6.0 Nm TorqueDriver คลองเลื่อยEA723VG-2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723VG-2

รหัสรุ่น
EA723VG-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 17,748.15

ESC TORQUE WRENCH 1 ชิ้น 8 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· Hex บิต - 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 มม
· Torx บิต-T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30
· Torx บวกบิต - 6IP, 7IP, 8IP, 9IP, 10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 30IP
· ประแจแรงบิดแบบปรับค่าได้ ไขควง - ช่วงแรงบิด 0.3 ถึง 1.2 N⋅m ( สเกลวัด ขั้นต่ำ 0.05 N⋅m) x 1, 1.2 ถึง 3.0 N⋅m ( สเกลวัด ขั้นต่ำ 0.10 N⋅m) x 1, เพลา หกเหลี่ยม 1/4 x 155 มม. ปล่อยอย่างรวดเร็ว
· ประแจแรงบิดแบบปรับค่าได้ แบบปืนพก (VG-2 เท่านั้น) - ช่วง แรงบิด 3.0 ถึง 6.0 N⋅m ( สเกลวัด ขั้นต่ำ 0.25 N⋅m) x 1, เพลา หกเหลี่ยม 1/4 x 150 มม., ปลดเร็ว
· จำนวน ด้ามจับ: 3 ชิ้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723VG-2

รหัสรุ่น
EA723VG-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 17,748.15

ESC TORQUE WRENCH 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1