(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

40-200N.m 1/2 "sq [แบบ เฟืองวงล้อ ] ประแจปอนด์EA723KL-3

40-200N.m 1/2 "sq [แบบ เฟืองวงล้อ ] ประแจปอนด์EA723KL-3

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723KL-3

รหัสรุ่น
EA723KL-3 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 24,262.00

฿ 14,579.04

TORQUE WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ความแม่นยำ- ±3%
· ทิศทางเดียว (ตามเข็มนาฬิกา)
·สามารถ คลองเลื่อย ค่า Toque ได้อย่างง่ายดาย
· KL-6 มาพร้อมกับ เพลา เสริม
· แบบเหลี่ยม: 1/2"
· แรงบิด (นาโนเมตร): 40 ถึง 200
· สเกลวัด ขั้นต่ำ (นาโนเมตร): 2
· ความยาว (มม.): 470

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723KL-3

รหัสรุ่น
EA723KL-3 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 24,262.00

฿ 14,579.04

TORQUE WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1