(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ประแจปอนด์ 17-85Nm [ดิจิตอล]EA723JB-2

ประแจปอนด์ 17-85Nm [ดิจิตอล]EA723JB-2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723JB-2

รหัสรุ่น
EA723JB-2 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 17,510.00

฿ 12,682.49

TORQUE WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ความยาว - 213 mm
· ความแม่นยำ- ± 4%
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ลิเธียม (CR2354 × 1) (รวมอยู่ด้วย)
·สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากถึงห้าชิ้น
·ตรวจสอบ แรงบิดขันแน่น ด้วยแสงและเสียง
·การวัดทั้งในทิศทางขวาและซ้าย
· ประแจปอนด์ หัว แลกเปลี่ยนที่คุณสามารถใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
·ไม่มี หัว รวมอยู่ใน JB-1 หรือ JB-2 ใช้กับหัว เฉพาะด้าน
· ช่วง แรงบิด (นาโนเมตร) - 17 ถึง 85
· สเกลวัด ขั้นต่ำ (N, m) - 0.1

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723JB-2

รหัสรุ่น
EA723JB-2 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 17,510.00

฿ 12,682.49

TORQUE WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1