(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ประแจปอนด์ 40 - 200 นิวตันเมตร 1/2 "ตร.ว. (แบบ เฟืองวงล้อ )EA723HR-10

ประแจปอนด์ 40 - 200 นิวตันเมตร 1/2 "ตร.ว. (แบบ เฟืองวงล้อ )EA723HR-10

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723HR-10

รหัสรุ่น
EA723HR-10 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 28,890.00

฿ 23,112.00

ESC TORQUE WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ความแม่นยำ- ± 4%
·มี ปลั๊ก ทั้งสองด้านสามารถใช้ในทิศทางขวา / ซ้าย
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม: 1/2
· แรงบิด (N⋅m): 40 ถึง 200
· สเกลวัด ขั้นต่ำ (N, m): 5
· ความยาว (มม.): 515

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723HR-10

รหัสรุ่น
EA723HR-10 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 28,890.00

฿ 23,112.00

ESC TORQUE WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1