(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

3.0-25 นิวตันเมตร/ ประแจปอนด์ "sq (แบบ เฟืองวงล้อ )EA723HL-4

3.0-25 นิวตันเมตร/ ประแจปอนด์ "sq (แบบ เฟืองวงล้อ )EA723HL-4

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723HL-4

รหัสรุ่น
EA723HL-4 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 28,515.00

฿ 21,679.95

TORQUE WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
·ประเภทที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
· ความแม่นยำ: ±4%
·ประเภท เฟืองวงล้อ (ทิศทางเดียวเท่านั้น)
·พร้อมที่ มือจับ ปรับ
เมื่อปลายไม่ทำงานเมื่อได้รับพลังงานมากกว่าค่าที่ตั้งไว้จึงสามารถป้องกันแรงบิดเกินได้
·อย่าลืมปรับค่าแรงบิดด้วยเครื่องวิเคราะห์แรงบิด (แยกจำหน่าย) ก่อนใช้งาน
· ชนิดปล่อยไฟฟ้าสถิต (ไม่รวม -5, - 6)
· แบบเหลี่ยม: 3/8"
· แรงบิด: 3-25N⋅m
· ความยาว: 216 มม.

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723HL-4

รหัสรุ่น
EA723HL-4 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 28,515.00

฿ 21,679.95

TORQUE WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1