1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ พื้นผิว (พร้อม แม่เหล็ก ด้านหลัง)EA722Y-70

THERMOMETER HYDROSCOPE

เทอร์โมมิเตอร์ พื้นผิว (พร้อม แม่เหล็ก ด้านหลัง)EA722Y-70
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,155.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· OD-50 มม
· ความแม่นยำ- ± 2%
·น้ำหนัก - 43g
·ช่วงการวัด:-70 ถึง + 70 ℃
· Bimetal

รหัสสินค้า
EA722Y-70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,155.00

THERMOMETER HYDROSCOPE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิดการติดตั้ง) สเปค ประเภทไบเมทัล ช่วงอุณหภูมิการวัด(°C) -70 ถึง 70
JAN Code 4518340422308 แสดงอุณหภูมิต่ำสุด(°C) -70

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA722Y-70 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ พื้นผิว (พร้อม แม่เหล็ก ด้านหลัง)EA722Y-70