(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รุ่นความละเอียดสูง
· สวิตช์ ระหว่างโหมดการแสดงผลสามโหมด: กรัม % และปริมาณ
· ด้วยอินเทอร์เฟซ RS-232C (สายไฟ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
รหัสสินค้า |
---|
EA715AD-12 |
EA715AD-13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | ขนาดกระทะ | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,560.00 ฿ 20,033.36 | SCALE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 190(W)×218(D)×55(H)mm | ø 110mm | 4518340447233 | ||
฿ 22,114.00 ฿ 16,076.88 | SCALE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 190(W)×218(D)×53(H)mm | - | 4518340447240 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | สเกลวัด การนับ | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | แสดง | จอแสดงผล LCD 7 ส่วนพร้อมแสงพื้นหลัง (ตัวอักษร สูง 16 มม.) |
---|---|---|---|---|---|
เวลาใช้งานแบตเตอรี่ | ประมาณ 9 ชม (เมื่อปิดไฟแบ็คไลท์) | พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC (หม้อแปลงกระแสสลับ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง