(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการตรวจจับ - 120 ถึง 600 V (AC / DC)
·ช่วงแรงดันไฟฟ้า - AC:120/240/480/600 โวลต์ DC:120/240/600 โวลต์
· พาวเวอร์ซัพพลาย-LR44 x 2 ชิ้น
· มิติ -35 (W) × 46 (D) × 162 (H) มม
·ความยาวสายไฟ - 660 มม
·แจ้งด้วยการสั่นสะเทือนและหลอดไฟ
·สามารถจัดเก็บก้านอ่านได้ใช้งานได้ด้วยมือเดียว
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707DG-4 ในชุด [AC / DC]เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้าEA707DG-4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง