1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[ม้วน]สายนำไฟฟ้า ทดสอบ (พร้อม แม่เหล็ก)EA707CJ-19

ELECTRICAL TESTER

[ม้วน]สายนำไฟฟ้า ทดสอบ (พร้อม แม่เหล็ก)EA707CJ-19
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,945.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ด้วย แม่เหล็ก
· คลิป จระเข้
·เปิดสูงสุด - 8 มม
· ขดลวด ทองแดง 18 เกจวัด
·ใช้สิ่งนี้น้อยกว่า 10 A.
· ความยาว:9 ม
·น้ำหนัก:1.1 กก

รหัสสินค้า
EA707CJ-19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,945.00

ELECTRICAL TESTER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ขดลวด ทองแดง เกจวัด 18 เกจ ความยาวโดยรวม 9m สเปค คลิป จระเข้พร้อม แม่เหล็ก
ความกว้างเปิดสูงสุด 8mm JAN Code 4548745364057 ประเภท ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวข้องกับ สายนำไฟฟ้า ทดสอบ / โพรบวัด
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก(g) 1100

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707CJ-19 ในชุด [ม้วน]สายนำไฟฟ้า ทดสอบ (พร้อม แม่เหล็ก)EA707CJ-19