(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 0.3 / 3/12/30/120/300/600 V
·แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ - 12/30/120/300/600 V.
·กระแสไฟฟ้า - 60μ / 30/300 mA
·ความต้านทาน - 3k / 30k / 300k / 3MΩ
· สเกลวัด อุณหภูมิ --50 ถึง 150 ℃
·ตรวจสอบแบตเตอรี่ - 0.9 ถึง 1.8 V
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่เซลล์ AA x 2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
· มิติ - 95 (W) × 39 (D) × 141 (H) มม
·น้ำหนัก - 280g
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707 ในชุด มัลติมิเตอร์ อนาล็อก EA707
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง