1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลEA701AJ

ESC MEASURING INSTRUMENT

เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลEA701AJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34,939.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - -200 ถึง + 800 ℃
· มิติ -225 × 74 × 46 มม
·น้ำหนัก - 428g
· ความละเอียด-Pt100:0.05 ℃ / K, T เทอร์โมคัปเปิล:0.1 ℃
·มี ฟังก์ชั่น การพิมพ์ตามระยะเวลา - พิมพ์ออกโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ คลองเลื่อย เช่นพร้อมกันต่อหนึ่งนาที(เครื่องพิมพ์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
· ความแม่นยำ ตัวเครื่อง ± 1 หลัก / ความละเอียด-pt100:± 0.2 ℃ (-100 ถึง + 199.9 ℃), ± 0.2% ของ ค่า อ่านได้ (ในช่วงอื่น ๆ ) /0.05 เทอร์โมคัปเปิล K/T:± 0.3 ℃ (-60 ถึง + 60 ℃), ± 0.5% ของ ค่า อ่านได้ (ที่ช่วงอื่น) /0.1
· 3 โพรบสามารถเชื่อมต่อแบบขนาน (เทอร์โมคัปเปิล x 2, pt100 x 1)
·มี สัญญาณเตือน อะคูสติก
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 3 ชิ้น
· เซนเซอร์ ตัวเลือก -EA701AK-1, -2

รหัสสินค้า
EA701AJ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 34,939.00

ESC MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1