(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

377 × 217 × 156 มม. ถาด อะไหล่ (วางซ้อนกันได้) (EA661CJ-30)

377 × 217 × 156 มม. ถาด อะไหล่ (วางซ้อนกันได้) (EA661CJ-30)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EA661CJ-30
EA661CJ-31
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน

฿ 11,142.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 10 ชิ้น

฿ 1,437.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • สี
    สีเขียว
  • ขนาดภายใน(mm)
    160(W)×280(D)×132(H)mm
  • มิติภายนอก(mm)
    217(W)×377(D)×156(H)mm
  • ความจุ
    8.2L
  • ขนาด (มม.)
    ขนาดภายนอก: มิติ ภายใน 377 × 217 × 156 (H) มม: มิติ ภายในที่มีประสิทธิภาพ 346 × 185 × 145 (H) มม: 280 × 160 × 132 (H) mm
  • ความสูงของรัง
    55mm
  • ขนาดภายนอกด้านสั้นรวมทั้งส่วนที่ มือจับ
    231mm
  • โหลดไฟฟ้า อัด
    9.26 กิโลนิวตัน (945 กิโลกรัมเอฟ)

รายละเอียดสินค้า

· สามารถซ้อนกันหรือซ้อนกันได้โดยการเอียง มือจับ ด้านในหรือด้านนอก

รหัสรุ่น
EA661CJ-30
EA661CJ-31
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน

฿ 11,142.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 10 ชิ้น

฿ 1,437.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1