(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

มินิ เคส น้ำสำหรับงานหนักพิเศษEA657-6C

มินิ เคส น้ำสำหรับงานหนักพิเศษEA657-6C

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA657-6C

  • รายละเอียด 1
    ผลิตจาก เรซิ่น ทนต่อแรงกระแทก
  • ขนาด
    ขนาดภายใน: 209 (W) × 108 (D) × 57 (H) mm,ขนาดภายนอก: 238 (W) × 141 (D) × 67 (H) mm
  • สี
    สีเหลือง
  • น้ำหนัก
    470g
  • รายละเอียด2
    IP67
  • ความกว้าง(mm)
    238
  • ความลึก(mm)
    141
  • ความสูง(mm)
    67
รหัสรุ่น
EA657-6C
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,754.00

CAMERA APPLIANCE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • รายละเอียด 1
    ผลิตจาก เรซิ่น ทนต่อแรงกระแทก
  • ขนาด
    ขนาดภายใน: 209 (W) × 108 (D) × 57 (H) mm,ขนาดภายนอก: 238 (W) × 141 (D) × 67 (H) mm
  • สี
    สีเหลือง
  • น้ำหนัก
    470g
  • รายละเอียด2
    IP67
  • ความกว้าง(mm)
    238
  • ความลึก(mm)
    141
  • ความสูง(mm)
    67

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·น้ำหนัก - 450 กรัม
· IP67
· มิติ - มิติ ภายใน:209 × 108 × 57 มม. มิติ ภายนอก:238 × 141 × 67 มม
· สี:สีเหลือง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA657-6C

  • รายละเอียด 1
    ผลิตจาก เรซิ่น ทนต่อแรงกระแทก
  • ขนาด
    ขนาดภายใน: 209 (W) × 108 (D) × 57 (H) mm,ขนาดภายนอก: 238 (W) × 141 (D) × 67 (H) mm
  • สี
    สีเหลือง
  • น้ำหนัก
    470g
  • รายละเอียด2
    IP67
  • ความกว้าง(mm)
    238
  • ความลึก(mm)
    141
  • ความสูง(mm)
    67
รหัสรุ่น
EA657-6C
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,754.00

CAMERA APPLIANCE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1