1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนก (ปรับอัตโนมัติ) รุ่น: แบบกดดึง/แบบยึดแนวนอน

แคลมป์ปีกนก (ปรับอัตโนมัติ) รุ่น: แบบกดดึง/แบบยึดแนวนอน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,723.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชั่น ปรับอัตโนมัติที่จะปรับการขันให้แน่นโดยอัตโนมัติตามขนาดของ ชิ้นงาน

รหัสสินค้า
EA639WE-1
EA639WE-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code ความสามารถในการขันให้แน่น ตัวยึดสำหรับติดตั้ง ความยาวรวม

฿ 1,723.25

ESC JIG 1 ชิ้น 8 วัน 4518340509979204 กก42×45mm181mm

฿ 1,797.48

ESC JIG 1 ชิ้น 8 วัน 4518340509986318 กก57×64mm225 ถึง 245 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น แคลมป์ปีกนก/วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ รายละเอียดของ วัสดุ เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล)
รุ่น แบบกดดึง/แบบยึดแนวนอน แคลมป์ปีกนก /ตัวเลือก หน่วย แคลมป์ปีกนก ด้าน
อุปกรณ์เสริม ฐานหน้าแปลน ส่วน แคลมป์ยึด ฝาครอบ โพลีเอทิลีน ระยะเคลื่อนที่ -1:15 มม., -2:25 มม