1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนก,ชนิด: ก้านโยก แนวนอน/แบบกดล่าง,วัสดุ ตัวเครื่อง: สเตนเลส (รหัสสินค้า)

ESC JIG

แคลมป์ปีกนก,ชนิด: ก้านโยก แนวนอน/แบบกดล่าง,วัสดุ ตัวเครื่อง: สเตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,385.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
· Esco, ชิ้นส่วนจับชิ้นงาน (แบบทำงานด้วยมือ), แคลมป์ แคลมป์ยึด

รหัสสินค้า
EA639SC-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code น้ำหนัก ขนาด ความสามารถในการขันให้แน่น มุม เปิดของ มือจับ ตัวยึดสำหรับติดตั้ง ส่วน แคลมป์ยึด มุม เปิดบาร์ รูติดตั้ง

฿ 1,526.95

ESC JIG 1 ชิ้น 8 วัน 4548745180015130g36×143.5×37.8(H)mm90 กก.60°36×37mmหัว สกรูหกเหลี่ยม85°5.5 × 6.3 มม. × 4 ตำแหน่ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น แคลมป์ปีกนก/วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ สเตนเลส รุ่น ก้านโยก แนวนอน/แบบกดล่าง
แคลมป์ปีกนก /ตัวเลือก หน่วย แคลมป์ปีกนก ด้านบน อุปกรณ์เสริม ฐานหน้าแปลน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA639SC-2 ในชุด แคลมป์ปีกนก,ชนิด: ก้านโยก แนวนอน/แบบกดล่าง,วัสดุ ตัวเครื่อง: สเตนเลส

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EA639SC-1
EA639SC-3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code น้ำหนัก ขนาด ความสามารถในการขันให้แน่น มุม เปิดของ มือจับ ตัวยึดสำหรับติดตั้ง ส่วน แคลมป์ยึด มุม เปิดบาร์ รูติดตั้ง

฿ 1,385.31

1 ชิ้น 8 วัน 454874518000835g23.8×79×17.3(H)mm27 กก80°23.8×23.8mmสกรูหัว P หัว กระทะ90°4 ตำแหน่ง

฿ 1,972.98

1 ชิ้น 8 วัน 4548745179453265g36×173×47.6(H)mm227 กก65°36×38mmหัว สกรูหกเหลี่ยม90°4 ตำแหน่ง