(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท กลอนล็อค แนวนอน
มือจับ พีวีซี เคลือบเรซิ่น
ความยาวของ แหวน ปรับไปข้างหน้าและข้างหลังได้ 5 มม.
รหัสสินค้า |
---|
EA639FB-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | JAN Code | น้ำหนัก | ขนาด | รายละเอียดของ วัสดุ | ความสามารถในการขันให้แน่น | ส่วน แคลมป์ยึด | รูติดตั้ง | ขนาด เหล็กฉากสำหรับยึด | ความยาวรวมของ แหวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 717.46 | ESC JIG | 1 ชิ้น | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | 4548745934960 | 225g | 44.4 (W) × 73 (L) × 41.3 (H) mm (ไม่รวม ก้านโยก) | เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี) | 318 กก | ฝาครอบ นีโอพรีน | ⌀6.3 มม. × 4 ตำแหน่ง | 39.7×44.4mm | - |
กำลังโหลด …
รุ่น | แคลมป์ปีกนก/วัสดุสิ้นเปลือง | รุ่น | ประเภท กลอนล็อค | แคลมป์ปีกนก /ตัวเลือก | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
แคลมป์ปีกนก | ด้าน | อุปกรณ์เสริม | ฐานหน้าแปลน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA639FB-1 ในชุด แคลมป์ปีกนก (ประเภท กลอนล็อค แนวนอน)
รหัสสินค้า |
---|
EA639FB |
EA639FB-2 |
EA639SF-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | JAN Code | น้ำหนัก | ขนาด | รายละเอียดของ วัสดุ | ความสามารถในการขันให้แน่น | ส่วน แคลมป์ยึด | รูติดตั้ง | ขนาด เหล็กฉากสำหรับยึด | ความยาวรวมของ แหวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 627.53 | 1 ชิ้น | 7 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | 4518340703209 | 70g | 28.2×77×31.3(H)mm | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: เหล็กกล้า (กัลวาไนซ์)/ มือจับ: เคลือบเรซิ่น พีวีซี เรซิน | 163 กก | - | ⌀4.4 มม. × 6 ตำแหน่ง | 28.2×26.2mm | 55 mm (ด้านหน้าและด้านหลัง แบบปรับได้ 5 มม.) | ||
฿ 1,137.95 | 1 ชิ้น | 8 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | 4548745934977 | 680g | 54 (W) × 74 (L) × 74 (H) mm (ไม่รวม ก้านโยก) | เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี) | 900 กก. | ฝาครอบ นีโอพรีน | ⌀8.5 มม. × 4 ตำแหน่ง | 60.3×54mm | - | ||
฿ 1,851.45 | 1 ชิ้น | 8 วัน | สเตนเลส | 4548745180046 | 70g | 28.2×77×31.3mm | - | 163 กก | - | ⌀4.4 มม. × 6 ตำแหน่ง | 28.2×26.2mm | 55mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง