1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนก (แบบกด-ดึง) (รหัสสินค้า)

ESC JIG

แคลมป์ปีกนก (แบบกด-ดึง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 952.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนจับชิ้นงาน (แบบทำงานด้วยมือ) แคลมป์ปีกนก
ชนิดกด-ดึง

รหัสสินค้า
EA639EE-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code น้ำหนัก ขนาด ความสามารถในการขันให้แน่น มุม เปิดของ มือจับ ส่วน แคลมป์ยึด ขนาดที่ใช้ได้ ระยะเคลื่อนที่

฿ 1,144.10

ESC JIG 1 ชิ้น 8 วัน 4518340703148270g28.6×150×98(H)mm136 กก97°หัว สกรูหกเหลี่ยม (M8 × P1.25)⌀20 มม. ความหนา: 8 มม. หรือน้อยกว่า40mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น แคลมป์ปีกนก/วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ รายละเอียดของ วัสดุ เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี)
รุ่น ชนิดกดดึง แคลมป์ปีกนก /ตัวเลือก หน่วย แคลมป์ปีกนก ด้าน
มือจับ การหมุน 360°

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA639EE-2 ในชุด แคลมป์ปีกนก (แบบกด-ดึง)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EA639EE-1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code น้ำหนัก ขนาด ความสามารถในการขันให้แน่น มุม เปิดของ มือจับ ส่วน แคลมป์ยึด ขนาดที่ใช้ได้ ระยะเคลื่อนที่

฿ 952.87

1 ชิ้น 8 วัน 4518340703131113g24×64.3×78(H)mm91 กก88°·83°หัว สกรูหกเหลี่ยม (M16 × P1.5)⌀16 มม. ความหนา: 6 มม. หรือน้อยกว่า20.3mm