(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· Esco, ชิ้นส่วนจับชิ้นงาน (แบบทำงานด้วยมือ), แคลมป์ แคลมป์ยึด
รหัสสินค้า |
---|
EA639DE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | น้ำหนัก | ขนาด | ความสามารถในการขันให้แน่น | มุม เปิดของ มือจับ | ตัวยึดสำหรับติดตั้ง | ส่วน แคลมป์ยึด | มุม เปิดบาร์ | รูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,738.05 | ESC JIG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4518340703056 | 1465g | 71×319×95.1(H)mm | 630 กก | 94° | 71×83mm | หัว สกรูหกเหลี่ยม (1/2" × 75 มม.) | 90° | ⌀9.5 มม. × 4 ตำแหน่ง |
กำลังโหลด …
รุ่น | แคลมป์ปีกนก/วัสดุสิ้นเปลือง | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | รายละเอียดของ วัสดุ | เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ก้านโยก แนวนอน/แบบกดล่าง | แคลมป์ปีกนก /ตัวเลือก | หน่วย | แคลมป์ปีกนก | ด้านบน |
อุปกรณ์เสริม | ฐานหน้าแปลน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA639DE ในชุด แคลมป์ปีกนก Esco รุ่น: ก้านโยก แนวนอน/แบบกดล่าง
รหัสสินค้า |
---|
EA639DD |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | น้ำหนัก | ขนาด | ความสามารถในการขันให้แน่น | มุม เปิดของ มือจับ | ตัวยึดสำหรับติดตั้ง | ส่วน แคลมป์ยึด | มุม เปิดบาร์ | รูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,422.04 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4518340703049 | 635g | 69.5×270×58.1(H)mm | 500 กก. | 85° | 69.5×58mm | หัว สกรูหกเหลี่ยม (M10 × 65 มม.) | 65° | ⌀10.5 มม. × 4 ตำแหน่ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง