(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· Esco, ชิ้นส่วนจับชิ้นงาน (แบบทำงานด้วยมือ), แคลมป์ แคลมป์ยึด
รหัสสินค้า |
---|
EA639CD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | น้ำหนัก | ขนาด | ความสามารถในการขันให้แน่น | มุม เปิดของ มือจับ | ตัวยึดสำหรับติดตั้ง | มุม เปิดบาร์ | รูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 560.37 | ESC JIG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4518340702936 | 140g | 38×146.18×39(H)mm | 100 กก | 87° | 38×40mm | 79° | ⌀5 มม. × 4 ตำแหน่ง |
กำลังโหลด …
รุ่น | แคลมป์ปีกนก/วัสดุสิ้นเปลือง | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | รายละเอียดของ วัสดุ | เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ก้านโยก แนวนอน/แบบกดล่าง | แคลมป์ปีกนก /ตัวเลือก | หน่วย | แคลมป์ปีกนก | ด้านบน |
อุปกรณ์เสริม | ฐานหน้าแปลน | ส่วน แคลมป์ยึด | ฝาครอบ นีโอพรีน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA639CD ในชุด แคลมป์ปีกนก,ส่วน แคลมป์ยึด: ฝาครอบ นีโอพรีน,สไตล์: ก้านโยก แนวนอน/แบบกดล่าง
รหัสสินค้า |
---|
EA639CC |
EA639CE |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | น้ำหนัก | ขนาด | ความสามารถในการขันให้แน่น | มุม เปิดของ มือจับ | ตัวยึดสำหรับติดตั้ง | มุม เปิดบาร์ | รูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 558.82 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4518340702929 | 130g | 36×143.5×37.8(H)mm | 90 กก. | 60° | 36×37mm | 85° | 5.5 × 6.3 มม. × 4 ตำแหน่ง | ||
฿ 712.17 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4518340702943 | 265g | 35×173×47.6(H)mm | 227 กก | 65° | 35×38mm | 90° | 4 ตำแหน่ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง