1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนก,ส่วน แคลมป์ยึด: ฝาครอบ นีโอพรีน,สไตล์: ก้านโยก แนวตั้ง,ชนิดติดตั้งด้านข้าง

แคลมป์ปีกนก,ส่วน แคลมป์ยึด: ฝาครอบ นีโอพรีน,สไตล์: ก้านโยก แนวตั้ง,ชนิดติดตั้งด้านข้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 595.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
· Esco, ชิ้นส่วนจับชิ้นงาน (แบบทำงานด้วยมือ), แคลมป์ แคลมป์ยึด

รหัสสินค้า
EA639CA-11
EA639CA-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code น้ำหนัก ขนาด ความสามารถในการขันให้แน่น ตัวยึดสำหรับติดตั้ง รูติดตั้ง

฿ 595.47

ESC JIG 1 ชิ้น 8 วัน 454874517946066g31×60.3×73.5(H)mm68 กก31×26.2mm4.4 × 12 มม. × 6 ตำแหน่ง

฿ 1,100.00

ESC JIG 1 ชิ้น 8 วัน 4548745179477360g46×46.6×114.3mm150 กก.46×39.2mm7 × 16 มม. × 6 ตำแหน่ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น แคลมป์ปีกนก/วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ รายละเอียดของ วัสดุ เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี)
รุ่น ก้านโยก แนว ชนิดติดตั้งด้านข้าง แคลมป์ปีกนก /ตัวเลือก หน่วย แคลมป์ปีกนก ด้านบน
อุปกรณ์เสริม ฐานรอง/แผ่นรอง ด้านข้าง มุม เปิดของ มือจับ 170° ส่วน แคลมป์ยึด ฝาครอบ นีโอพรีน
มุม เปิดบาร์ 90°