(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุน (การตีขึ้นรูป)

หมุน (การตีขึ้นรูป)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,630.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EA638CK-11
EA638CK-13
EA638CK-14
EA638CK-15
EA638CK-17
EA638CK-18
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ขนาด (มม.) น้ำหนักบรรทุกใช้งาน

฿ 1,630.00

HANGING RING 1 ชิ้น 12 วัน A: 9.5 mm,B: 30 mm,C: 24 mm,D: 117 mm A:9.5, B:30, C:24, D:117 0.4 ตัน

฿ 2,585.00

HANGING RING 1 ชิ้น 12 วัน A: 16.5 mm,B: 38 mm,C: 35 mm,D: 180 mm A:16.5, B:38, C:35, D:180 1.0 ตัน

฿ 3,647.00

HANGING RING 1 ชิ้น 12 วัน A: 19.5 mm,B: 43 mm,C: 46 mm,D: 220 mm A:19.5, B:43, C:46, D:220 1.5 ต

฿ 5,156.00

HANGING RING 1 ชิ้น 12 วัน A: 22 mm,B: 47 mm,C: 49 mm,D: 245 mm A:22, B:47, C:49, D:245 2.0 ตัน

฿ 10,845.00

HANGING RING 1 ชิ้น 12 วัน A: 30 mm,B: 59 mm,C: 62 mm,D: 305 mm A:30, B:59, C:62, D:305 3.0 ตัน

฿ 12,313.00

HANGING RING 1 ชิ้น 12 วัน - A:32, B:66, C:67, D:350 5.0 ตัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    เหล็กกล้า หลอม
  • การประยุกต์ใช้งาน
    ทั่วไป
  • ชนิด
    แบบหมุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
วัสดุ: เหล็กกล้า หลอม
โหลดใช้งาน: 0.4 ตัน 1.0 ตัน 1.5 ตัน 2.0 ตัน 3.0 ตัน 5.0 ตัน

รหัสรุ่น
EA638CK-11
EA638CK-13
EA638CK-14
EA638CK-15
EA638CK-17
EA638CK-18
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ขนาด (มม.) น้ำหนักบรรทุกใช้งาน

฿ 1,630.00

HANGING RING 1 ชิ้น 12 วัน A: 9.5 mm,B: 30 mm,C: 24 mm,D: 117 mm A:9.5, B:30, C:24, D:117 0.4 ตัน

฿ 2,585.00

HANGING RING 1 ชิ้น 12 วัน A: 16.5 mm,B: 38 mm,C: 35 mm,D: 180 mm A:16.5, B:38, C:35, D:180 1.0 ตัน

฿ 3,647.00

HANGING RING 1 ชิ้น 12 วัน A: 19.5 mm,B: 43 mm,C: 46 mm,D: 220 mm A:19.5, B:43, C:46, D:220 1.5 ต

฿ 5,156.00

HANGING RING 1 ชิ้น 12 วัน A: 22 mm,B: 47 mm,C: 49 mm,D: 245 mm A:22, B:47, C:49, D:245 2.0 ตัน

฿ 10,845.00

HANGING RING 1 ชิ้น 12 วัน A: 30 mm,B: 59 mm,C: 62 mm,D: 305 mm A:30, B:59, C:62, D:305 3.0 ตัน

฿ 12,313.00

HANGING RING 1 ชิ้น 12 วัน - A:32, B:66, C:67, D:350 5.0 ตัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1