(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนจับชิ้นงาน (แบบทำงานด้วยมือ) สลักเกลียว ร่องตัว T
แรงขันสูงและอายุการใช้งานยาวนานเนื่องจากการผลิต สกรู แบบรีด
รุ่น | จิ๊ก สลักเกลียว | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637FK-400 ในชุด สลักเกลียว ร่องตัว T
รหัสสินค้า |
---|
EA637FA-100 |
EA637FA-40 |
EA637FA-63 |
EA637FA-80 |
EA637FB-100 |
EA637FB-160 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (mm) | ขนาด | JAN Code | ความยาวของ เกลียว (mm) | ขนาดเกลียว | ขนาดซี | ขนาดD | ความกว้างของร่อง T รองรับการใช้งาน (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 456.98 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 106 | 100mm | 4548745160031 | 60 | M10 | 15mm | 6mm | 10 | ||
฿ 431.16 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 46 | 40mm | 4548745160017 | 30 | M10 | 15mm | 6mm | 10 | ||
฿ 433.02 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 69 | 63mm | 4548745160024 | 45 | M10 | 15mm | 6mm | 10 | ||
฿ 442.73 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 86 | 80mm | 4548745160000 | 50 | M10 | 15mm | 6mm | 10 | ||
฿ 490.94 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 107 | 100mm | 4548745159783 | 65 | M12 | 18mm | 7mm | 12 | ||
฿ 607.82 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 167 | 160mm | 4548745160284 | 100 | M12 | 18mm | 7mm | 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง