(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนจับชิ้นงาน (แบบทำงานด้วยมือ) สลักเกลียว ร่องตัว T
แรงขันสูงและอายุการใช้งานยาวนานเนื่องจากการผลิต สกรู แบบรีด
รุ่น | จิ๊ก สลักเกลียว | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637FE-80 ในชุด สลักเกลียว ร่องตัว T
รหัสสินค้า |
---|
EA637FA-80 |
EA637FB-100 |
EA637FB-160 |
EA637FF-100 |
EA637FF-160 |
EA637FG-125 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (mm) | ขนาด | JAN Code | ความยาวของ เกลียว (mm) | ขนาดเกลียว | ขนาดซี | ขนาดD | ความกว้างของร่อง T รองรับการใช้งาน (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 442.73 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 86 | 80mm | 4548745160000 | 50 | M10 | 15mm | 6mm | 10 | ||
฿ 490.94 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 107 | 100mm | 4548745159783 | 65 | M12 | 18mm | 7mm | 12 | ||
฿ 607.82 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 167 | 160mm | 4548745160284 | 100 | M12 | 18mm | 7mm | 12 | ||
฿ 636.06 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 110 | 100mm | 4548745161168 | 65 | M16 | 28mm | 10mm | 18 | ||
฿ 748.66 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 170 | 160mm | 4548745161182 | 100 | M16 | 28mm | 10mm | 18 | ||
฿ 881.59 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 137 | 125mm | 4548745161724 | 85 | M20 | 32mm | 12mm | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง