1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว ร่องตัว T (รหัสสินค้า)

ESC JIG

สลักเกลียว ร่องตัว T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 431.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนจับชิ้นงาน (แบบทำงานด้วยมือ) สลักเกลียว ร่องตัว T
แรงขันสูงและอายุการใช้งานยาวนานเนื่องจากการผลิต สกรู แบบรีด

รหัสสินค้า
EA637FB-63
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม
(mm)
ขนาด JAN Code ความยาวของ เกลียว
(mm)
ขนาดเกลียว ขนาดซี ขนาดD ความกว้างของร่อง T รองรับการใช้งาน
(mm)

฿ 444.59

ESC JIG 1 ชิ้น 8 วัน 7063mm454874516005540M1218mm7mm12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น จิ๊ก สลักเกลียว วัสดุ เหล็กกล้า ชุบแข็ง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637FB-63 ในชุด สลักเกลียว ร่องตัว T

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EA637FA-80
EA637FB-100
EA637FB-160
EA637FB-80
EA637FC-63
EA637FC-80
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม
(mm)
ขนาด JAN Code ความยาวของ เกลียว
(mm)
ขนาดเกลียว ขนาดซี ขนาดD ความกว้างของร่อง T รองรับการใช้งาน
(mm)

฿ 442.73

1 ชิ้น 8 วัน 8680mm454874516000050M1015mm6mm10

฿ 490.94

1 ชิ้น 8 วัน 107100mm454874515978365M1218mm7mm12

฿ 607.82

1 ชิ้น 8 วัน 167160mm4548745160284100M1218mm7mm12

฿ 459.14

1 ชิ้น 7 วัน 8780mm454874516006255M1218mm7mm12

฿ 451.45

1 ชิ้น 7 วัน 7163mm454874516031445M1222mm8mm14

฿ 462.09

1 ชิ้น 8 วัน 8880mm454874516032155M1222mm8mm14