1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด ลอย (รหัสสินค้า)

ESC JIG

แคลมป์ยึด ลอย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34,524.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนจับชิ้นงาน (แบบทำงานด้วยมือ) แคลมป์ยึด ลอย

รหัสสินค้า
EA637EV-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code น้ำหนัก ร่อง T รองรับการใช้งาน สกรู รองรับการใช้งาน ขนาด H3 ขนาด H2 ขนาดD ขนาด H1 ขนาด H4

฿ 59,278.71

ESC JIG 1 ชิ้น 8 วัน 45487453573256250g18M1640mm10 ถึง 25 มม80mm261mm29mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น อุปกรณ์แคลมป์/อุปกรณ์สิ้นเปลือง วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เหล็กกล้า ชุบแข็ง อุปกรณ์แคลมป์/ตัวเลือก หน่วย
วิธี แคลมป์ยึด แบบอยู่กับที่ สกรู ด้านบน รายละเอียดของ วัสดุ เหล็กกล้า ชุบแข็ง อะลูมิเนียม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637EV-16 ในชุด แคลมป์ยึด ลอย

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EA637EV-12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code น้ำหนัก ร่อง T รองรับการใช้งาน สกรู รองรับการใช้งาน ขนาด H3 ขนาด H2 ขนาดD ขนาด H1 ขนาด H4

฿ 34,524.28

1 ชิ้น 8 วัน 45487453573181880g14M1226.8mm0 ถึง 12 มม57mm163mm21mm