1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพ้ด ตรงกลางสำหรับ แม่แรงยกของ ด้วยการขันสกรูEA637EP-3

ESC JIG

แพ้ด ตรงกลางสำหรับ แม่แรงยกของ ด้วยการขันสกรูEA637EP-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 855.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เหล็กชุบแข็งด้วยวัสดุขัดเงา
· แพ้ด สำหรับติดตั้ง แม่แรง
· มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 36 x 8 มม
· EA637EA-52 ถึง -100 สามารถติดตั้งบน แพ้ด ได้
· ขาพิน สำหรับยึด แพ้ด รองรับการใช้งาน กับ แม่แรง ของ EA637EA, EA637EB ซีรีส์

รหัสสินค้า
EA637EP-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 855.39

ESC JIG 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637EP-3 ในชุด แพ้ด ตรงกลางสำหรับ แม่แรงยกของ ด้วยการขันสกรูEA637EP-3