(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูตัวหนอน ชิ้นส่วนจับชิ้นงาน (แบบทำงานด้วยมือ)
วัสดุ: เหล็กกล้าชุบแข็ง
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
รุ่น | จิ๊ก สลักเกลียว | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637CN-116 ในชุด สกรูตัวหนอน
รหัสสินค้า |
---|
EA637CN-108 |
EA637CN-112 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (mm) | JAN Code | ความยาวของ เกลียว (mm) | ขนาดเกลียว | ขนาดเค | น้ำหนัก | ขนาดเอช | ขนาด SW2 | ขนาด SW1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,620.74 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 36.6 | 4548745357011 | 25 | M8 | ø 5.5mm | 25g | 11.6mm | 13mm | 13mm | ||
฿ 1,850.33 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50.7 | 4548745357028 | 35 | M12 | ø 8.6mm | 55g | 15.7mm | 19mm | 17mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง